Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1200x600mm - RAL7035

Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal

445,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1200mmx600mm
  • Couleur RAL7035
  • Porte réversible avec axes charnières imperdables - Distance entre la porte du coffret et la porte interne 59mm
  • Verrou double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintes
  • Dimensions :
    - pour coffrets hauteur 1200mm x largeur 600mm
    - dimensions portes hauteur 1134mm x largeur 548mm
    - dimensions utiles portes hauteur 1106mm x Largeur 542mm

Les + installation

Se monte directement dans les coffrets Atlantic métal et inox IPXXB

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Porte intérieure
  • Finition porte à hublot Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 548 mm
  • Hauteur 1134 mm
  • Profondeur 17 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414970795144