Porte étiquettes adhésif pour référence 004999

  • Ref. 0 049 96
  • LEGRAND

Porte-étiquette pour symbole, pour repérage des appareils modulaires

19,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Porte étiquettes adhésif pour symboles référence 004999
  • Longueur 430mm (24 modules)
  • Largeur 16mm, largeur utile 12mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Auto-adhésif
    Oui
  • Inscription
    Sans inscription
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Oui
  • Fluorescent
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Largeur
    430mm
  • Hauteur
    16mm
  • EAN/Gencode
    3245060049966

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Porte étiquettes adhésif pour référence 004999

À associer