Porte étiquette Céliane pour repérage

Accessoire de repérage pour plaques Céliane

5,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Porte-étiquette Céliane pour repérage

Les + installation

Se fixe par collage sur les plaques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

  • Modèle Autre
  • Impression/marquage Sans
  • Utilisation Autre
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
  • Type de fixation À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Avec champ d'inscription Oui
  • Avec lentille/symbole interchangeable Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 21.54 mm
  • Profondeur 2.1 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060676605

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction