Porte avant ou arrière double microperforée pour baie Linkeo 19pouces 47U largeur 800mm - verrouillage et charnières
- Ref. 4 468 53
- Linkeo
- LEGRAND
Linkeo, porte pour baie serveur destinée au stockage de données, au logement de serveur et au câblage d'infrastructure
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour baies 47U 800mm
- Tôle galvanisée
- Porte double, microperforée 80%
- Équipé d'un mécanisme de verrouillage et d'un système de charnière. Peut s'ouvrir jusqu'à 220 °
- Noir RAL 9005
Les + installation
Peut être installé à l'avant ou à l'arrière de l'armoire
Recommandations / restrictions d’usages
- A monter sur des armoires 47U d'une largeur de 800 mm (réf.446806 et 446807)
Information sur la gamme
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1095a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03351FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12441AA(REV-02) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Porte de verrouillage
- Finition porte à hublot Non
- Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
- Largeur 776 mm
- Hauteur 2086 mm
- Profondeur 21 mm
- Finition CEM Non
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Noir
- Classe de protection (IP) Autre
- Degré de protection (NEMA) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Numéro RAL 9005
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414972027472
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Porte avant ou arrière double microperforée pour baie Linkeo 19pouces 47U largeur 800mm - verrouillage et charnières
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste