Porte avant ou arrière double microperforée pour baie Linkeo 19pouces 42U largeur 600mm - verrouillage et charnières

  • Ref. 4 468 50
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, porte pour baie serveur destinée au stockage de données, au logement de serveur et au câblage d'infrastructure

608,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour baies 42U 600mm
  • Tôle galvanisée
  • Porte double, microperforée 80%
  • Équipé d'un mécanisme de verrouillage et d'un système de charnière. Peut s'ouvrir jusqu'à 220 °
  • Noir RAL 9005

Les + installation

Peut être installé à l'avant ou à l'arrière de l'armoire

Recommandations / restrictions d’usages

  • A monter sur armoires 42U d'une largeur de 600 mm (réf.446800 et 446801)

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Porte de verrouillage
  • Finition porte à hublot Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 596 mm
  • Hauteur 1864 mm
  • Profondeur 21 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Noir
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Numéro RAL 9005
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414972027441

Porte avant ou arrière double microperforée pour baie Linkeo 19pouces 42U largeur 600mm - verrouillage et charnières

À associer