Nouveauté

Poignée de porte à levier équipable avec barillet - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de fermeture

142,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Manipulation ergonomique dans un sens
  • Compatible avec portes XL³HP 630 hauteur ≥ 1650mm et XL³ HP 6300
  • Peut être équipé avec bouton-poussoir référence 0CLKBPB
  • IK10
  • Acier galvanisé

Avantages

  • Marques de position de montage données par le logiciel de conception de panneaux XLPro4

Les + installation

Compatible avec les barillets de la série 3CLK

Les + utilisation

Limiter l'accès à l'appareillage électrique aux seules personnes autorisées

Recommandations / restrictions d’usages

  • Convient aux bâtiments recevant du public ou des travailleurs

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Finition de poignée
    Jack
  • Manette
    Non
  • Verrouillage à cadenas
    Non
  • Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
    Non
  • Type de fermeture
    Sans
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414972490948

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations