Nouveauté

Poignée avec bouton-poussoir pour armoires XL³HP 6300 et XL³HP 630 pour portes hauteur ≥ 1650 mm

  • Ref. 0CLMAPB
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de fermeture

263,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Poignée ergonomique
  • Compatible avec portes XL³HP 630 hauteur ≥ 1650mm et XL³ HP 6300
  • Bouton-poussoir pour déverrouiller la poignée
  • IK10

Les + installation

Peut être équipé d'un barillet de clé Référence 0CLxxxx

Les + utilisation

Permettre de restreindre l'accès à l'appareillage aux seules personnes autorisées

Recommandations / restrictions d’usages

  • Convient aux bâtiments recevant du public ou des travailleurs - Compatible uniquement avec une porte d'une hauteur minimale de 1650 mm

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Finition de poignée
    Jack
  • Manette
    Non
  • Verrouillage à cadenas
    Non
  • Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
    Non
  • Type de fermeture
    Bouton-poussoir
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414972490931

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations