Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 600mm, 800mm ou 1000mm - 275x425x50mm
Altis, et Marine, accessoire pour armoire
221,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pochette à plans A3 métal
- Pour porte armoire Altis :
- Largeur 600mm, 800mm ou 1000mm
- Dimension intérieure hauteur 275mm
- Dimension intérieure largeur 425mm
- Dimension intérieure profondeur 50mm - RAL7012
- Fixation sur porte-torons
- Reçoit documents format A3
Les + installation
Se monte également sur armoire Marina
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.207 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Étui de schéma de branchement
- Matériau Métal
- Adapté à la largeur de boîtier 446 mm
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7012
- Transparent Non
- Fixation auto-adhésive Non
- EAN/Gencode 3245060476458
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel