Platine orientable universelle PFRM fixation des pendards - fixation murale et plafond charges légères à moyennes - finition GC

  • Ref. 5 611 13
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Platine orientable universelle PFRM pour fixation des pendards - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - couple 50daN.m - finition GC

99,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Information sur la gamme

Fixation murale charges légères à moyennes - Platine orientable universalles PFRM. La pltine à angle réglable de 0° à 45° par vis VHM + rondelles RM12 + ecrous HM 12. Fixation des pendards par VHM 12x25 + RM12 + écrou HM13

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Adapté à Profilé en U
  • Adapté à un montage au plafond Oui
  • Adapté à une fixation sur console Oui
  • Modèle Plaque de tête à visser
  • Angle 0-45 °
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3599075611138