Nouveauté

Platine DF chemins de câbles fils Cablofil - fixation plafond de charges moyennes en pendard avec échelle EDF - finition GC

  • Ref. 5 610 63
  • DF
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Platine DF pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec échelle EDF - couple 28daN.m - finition GC

57,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Adapté à
    Profilé en U
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à une fixation sur console
    Oui
  • Modèle
    Plaque de tête à visser
  • Angle
    60-90°
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3599075610636

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.159 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit