Platine de montage XL³4000 et XL³800 pour DPX³250HP horizontal version fixe - 24 modules

  • Ref. 0 213 08
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection DPX³250HP dans armoires

148,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Version fixe
  • Fixation directe sur montants fonctionnels
  • Appareil en position horizontale
  • Pour DPX³250 HP magnetique seul

Les + installation

Maintenance facilitée

Les + utilisation

Protection complète des moteurs triphasés

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    200mm
  • Largeur
    600mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Oui
  • Profondeur
    70mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-70°C
  • Couleur
    Incolore
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972094955

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9.2963 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)