Plastron plein métal pour montants métal chassis à composer Atlantic largeur 800mm - hauteur 200mm métal

  • Ref. 4 330 85
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Chassis modulaire à composer, plastron plein finition métal pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox

170,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Finition métal
  • Se fixent sur montants finition métal
  • Plastron hauteur 200 mm- pour coffret largeur 800 mm
  • Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret

Avantages

  • Recommandé pour la distribution électrique en milieu industriel sans contraintes particulières.

Les + installation

Mise en œuvre facilitée

Les + utilisation

Châssis à composer pour s'adapter parfaitement aux spécifités de l'installation

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 200 mm
  • Largeur 800 mm
  • Profondeur 113 mm
  • Type de couverture Fermé
  • Avec bornes N-PE Non
  • Avec couvercle Oui
  • Avec cadre/support de montage Non
  • EAN/Gencode 3414971980778