Plastron modulaire pour montants plastique chassis à composer Atlantic et Marina largeur 600mm - hauteur 300mm plastique

  • Ref. 4 330 61
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Chassis modulaire à composer, plastron modulaire finition plastique pour coffrets Marina, Atlantic et Atlantic Inox

158,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Convient à toutes les profondeurs de coffrets
  • Livrés avec rail symetrique profondeur 15 mm
  • Profondeur ajustable des rails : 45,60 ou 75 mm
  • Se fixe sur montants finition plastique
  • Finition plastique

Avantages

  • Recommandé pour la distribution électrique en milieu industriel sans contraintes particulières.

Les + installation

Mise en œuvre facilitée : extraction du cadre du châssis pour câblage à l'extérieur du coffret

Les + utilisation

Châssis à composer pour s'adapter parfaitement aux spécifités de l'installation

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 600 mm
  • Profondeur 127 mm
  • Nombre de rails DIN 1
  • Nombre d'unités de partition par rail DIN 25
  • Type de couverture Regard
  • Avec bornes N-PE Non
  • Avec couvercle Oui
  • Avec cadre/support de montage Non
  • EAN/Gencode 3414971980617