Plastron métal XL³4000 et XL³800 pour DPX³250HP horizontal version fixe ou extractible - 24 modules

  • Ref. 0 213 13
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection DPX³250HP dans armoires

127,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Version fixe ou extractible
  • Appareil en position horizontale
  • Pour DPX³250 HP magnetique seul
  • Pour DPX³250 HP version fixe ou extractible

Les + installation

Maintenance facilitée

Les + utilisation

Protection complète des moteurs triphasés

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    200mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    725mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-70°C
  • Temperature de stockage
    -5-70°C
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972095006

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.4548 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)