Plastron de finition Living Now pour prise Surface avec prise USB Type-C - sable
- Ref. BTKM62
- Living Now
- BTICINO
Living Now, plastron de finition d’une prise standard français avec prise USB Type-C
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Enjoliveur en technopolymère de couleur sable, fini satiné et soyeux au toucher
- 2 modules - Sable, technopolymère
- Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
- Technopolymer, satin sand
- 2 modules
Avantages
- S’intègre parfaitement au design Living Now
- Changement de coloris, rectification d’un défaut de surface: l’enjoliveur peut être remplacé à tout moment, sans pour autant devoir changer l’intégralité du mécanisme
Les + installation
Pour une installation digne d’un professionnel, sans rayures ni salissures sur le chantier, grâce à une installation en deux temps de l’élément technique et de l’élément esthétique - Alignement parfait avec la plaque grâce au système d’auto-centrage
Recommandations / restrictions d’usages
- Montage sur la plaque à l’issue des travaux pour un résultat digne d’un professionnel
- Utilisation en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs Living Now (p.704 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Documentation prescripteurs Living Now Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Documentation installateurs Living Now Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Plaque centrale
- Impression/marquage Sans
- Sylbole scannable / sans obstacle Non
- Utilisation Prise
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
- Type de fixation À clipser
- Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Beige
- Numéro RAL (équivalent) 1015
- Avec champ d'inscription Non
- Avec lentille/symbole interchangeable Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK00
- Largeur 45 mm
- Hauteur 86 mm
- Profondeur 7 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- EAN/Gencode 8005543652831
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste