Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000xlargeur 600 ou hauteur 600xlargeur 1000

  • Ref. 0 360 54
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic , Atlantic Inox et Marina, plaque pour coffret

374,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
  • Montage vertical pour coffrets :
    - Hauteur 600mm
    - Largeur 1000mm
    - Poids 10,6kg
    Montage horizontal pour coffrets :
    - Hauteur 1000mm
    - Largeur 600mm
  • Acier galvanisé
  • Charge admissible 100kg/m²

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 1000 mm
  • Largeur 600 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Non
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060360542