Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1000mm - hauteur 1600mm

Altis, équipement pour armoire

1163,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1000mm et hauteur 1600mm
  • Acier galvanisé - Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
  • Perçage pour levage
  • Equerrage automatique :
    - Ø6,5mm pour rivets isolants référence 036644 (goulotte)
    - Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745
  • Poids 30,6kg - Charge admissible 200kg/m²

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 1600 mm
  • Largeur 1000 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Oui
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060475260

RSE Produit

113.1429 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit