Nouveauté

Plaque entrée de câbles à embouts défonçables pour coffret saillie 24 modules - XL³ HP 160

  • Ref. 1PEP24
  • XL³ HP 160
  • LEGRAND

178,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Avril 2025

  • Plaque équipée de passe-câbles pour le passage des câbles
  • Matière plastique
  • Pour coffret de 24 modules

Avantages

  • Mise à la terre automatique, également possible avec un filetage terminé par une cosse faston

Les + installation

Montage par le haut ou par le bas

Les + utilisation

Plaque facile à découper, à installer à la place de la partie de rupture du panneau supérieur ou inférieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec un coffret de distribution en métal

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

  • Adapté aux plaques de toit Oui
  • Adapté aux plaques de sol Oui
  • Largeur 575 mm
  • Hauteur 25 mm
  • Profondeur 150 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier 575 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 150 mm
  • Matériau Plastique
  • Finition de la surface Non traité
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Avec désaération Non
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Sans halogène Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • EAN/Gencode 3414972793094