Plaque de montage universelle GLO4 pour P31 M/F - finition GC

  • Ref. 3 501 56
  • GLO4
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Plaque de montage universelle GLO4 pour P31 M/F - finition GC

26,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Un pièce métallique plate qui peut se déformer pour s'adapter à l'installation.
  • Procédé de galvanisation à chaud après fabrication consistant à mettre la feuille brut dans un bain de zinc en fusion.
  • Performance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537. Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

Une pièce en métal fixée seulement avec deux vis M6 sur le côté.

Les + utilisation

Peut recevoir tous les types de boîtes de dérivation vendu sur le marché.

Information sur la gamme

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Vertical
  • Hauteur de plaque 220 mm
  • Largeur de plaque 125 mm
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • EAN/Gencode 3414972347693