Plaque de montage DPX³160 , DPX³250 ou Vistop 160A dans tous coffrets Atlantic ou Marina largeur 800mm

  • Ref. 4 330 46
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Chassis modulaire à composer, plaques pour montage d'appareils de protection

258,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Convient à toutes les profondeurs de coffrets
  • Pour montage de 1,2 ou 3 appareils de puissance DPX³ 160, DPX³250 et Vistop 160A
  • Pour coffrets largeur 800 mm
  • RAL 7035 adapté aux environnements industriels

Avantages

  • Recommandé pour la distribution électrique en milieu industriel sans contraintes particulières.

Les + installation

Mise en œuvre facilitée : extraction du cadre du châssis pour câblage à l'extérieur du coffret

Les + utilisation

Châssis à composer pour s'adapter parfaitement aux spécifités de l'installation

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 250 mm
  • Largeur 800 mm
  • Profondeur 127 mm
  • Type de couverture Avec échancrure
  • Avec bornes N-PE Non
  • Avec couvercle Oui
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • EAN/Gencode 3414971980532