Plaque de finition pour couvercle métal laiton inox pour boite de sol version standard 8 modules ou 12 modules

  • Ref. 0 880 48
  • LEGRAND

Plaque de finition, permet d'habiller parfaitement le couvercle de la boîte de sol standard et d'améliorer sa robustesse

89,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Plaque de finition pour couvercle métal 8 modules ou 12 modules
  • Finition laiton brut brossé
  • Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
  • Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
  • Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

Excellente robustesse au quotidien (roues de chaises de bureau, mobilier…) - IK08 : protection contre une énergie de choc jusqu'à 5 joules

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Matériau qui évolue dans le temps : il se voile et se patine - Néanmoins son aspect initial peut être recouvré via un entretien régulier avec un nettoyant spécial cuivre anti-oxydant

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du couvercle Rectangulaire
  • Nombre de boîtes d'encastrement 1
  • Matériau du boîtier/corps Laiton
  • Avec évidement pour revêtement de sol Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 8 mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol Oui
  • Couleur Laiton
  • Adapté à un canal noyé Oui
  • Adapté à un fond rentrant Oui
  • Adapté à un double fond Oui
  • Adapté à un nettoyage humide Oui
  • Largeur externe 116 mm
  • Longueur externe 248 mm
  • Longueur dimension d'encastrement 264 mm
  • Profondeur d'encastrement min. 68 mm
  • EAN/Gencode 3414970755476