Plaque de finition inox pour boite de sol version affleurante 16 modules ou 24 modules
- Ref. 0 881 47
- LEGRAND
Plaque de finition, permet d'habiller parfaitement le couvercle de la boîte de sol version affleurante et d'améliorer sa robustesse
125,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque de finition pour couvercle métal 16 modules ou 24 modules
- Finition inox brossé
- Epaisseur 15mm parfaitement adaptée au couvercle
- Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
- Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)
Les + installation
Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)
Les + utilisation
Excellente robustesse au quotidien (roues de chaises de bureau, mobilier…) - IK08 : protection contre une énergie de choc jusqu'à 5 joules
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (principe d’installation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.939 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes de sol version affleurante édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03335FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03332FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Longueur de la plaque de recouvrement 257 mm
- Application Boîte sur-sol
- Technique d'installation Autre
- Type de fixation Autre
- Plaque obturatrice Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Adapté à un champ d'inscription Non
- Matériau Acier inoxydable
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Largeur 208 mm
- Hauteur 14.5 mm
- EAN/Gencode 3414970756244
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main