Plaque d'adaptation de la boîte d'encastrement Logix pour une boîte de sol ronde
Plaque d'adaptation à fixer sur la boîte d'encastrement réglable, permet d'installer une boîte de sol ronde
62,04 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Matière métal acier galvanisé
- Affleurante à la chape béton, la plaque d'adaptation sera naturellement recouverte par le revêtement final pour assurer une parfaite intégration de la boîte de sol.
- Fixation : Réutiliser les 4 vis de fixation de la plaque supérieure de la boîte d'encastrement universelle.
Les + installation
Fixation : réutiliser les 4 vis de fixation de la plaque supérieure de la boîte d'encastrement universelle.
Les + utilisation
Permet un choix d'orientation à 360° de la Boite de sol ronde
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement.
Information sur la gamme
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.301 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03344FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 330 mm
- Longueur 330 mm
- Ouverture de montage Rond
- Ouverture de montage du couvercle Non
- Entretien du sol Sec
- Epaisseur de matériau 2 mm
- Matériau Acier
- EAN/Gencode 3271784151029
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel