Piquet de jardin étanche avec 2 prises 2P+T precâblées Plexo livré complet - anthracite

Plexo complet saillie, prises de courant étanches permettant le branchement d'un appareil électrique en extérieur

86,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • 2 prises de courant 2P+T 16A 250V précablées - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
  • Produit complet, prêt à être installé en saillie
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • Livré avec un presse étoupe ISO20

Avantages

  • Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils
  • Deux prises de courant précâblées : 1 seul mécanisme à câbler

Les + installation

Le concept de platine de faible profondeur permet de faciliter le cablâge des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    4
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre d'unités
    2
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    4
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Degré de protection (IP)
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose
    Autre
  • Type de fixation
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Non
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Largeur d'appareil
    159.4mm
  • Hauteur d'appareil
    463.5mm
  • Profondeur d'appareil
    68mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    16-25mm
  • Maintien du cable
    Presse étoupe
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971882386

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

17% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable