Pince Lina 25 pour une rupture franche entre les languettes des goulottes

  • Ref. 0 367 10
  • Lina 25
  • LEGRAND

Lina 25, accessoire de découpe

508,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pince pour goulotte Lina 25 et sans halogène
  • Permet une rupture franche entre les languettes des goulottes

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Page catalogue et annexes

  • Longueur 183 mm
  • Largeur de tête 20 mm
  • Hauteur de tête 35 mm
  • Isolé Oui
  • Isolé 1000 V selon EN 60900 Non
  • EAN/Gencode 3245060367107