Nouveauté

Pendard PS 600 chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 - fixation plafond charges légères en pendard avec rail et pendard - GS

  • Ref. 0 027 50
  • PS
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Pendard PS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 50 à 300mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec rail RCS et pendard PS - couple 13daN.m et longueur 645mm - finition GS

42,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 645 mm
  • Largeur de profil 51 mm
  • Hauteur de profil 15 mm
  • Modèle Profil S
  • Charge maximum supportée 0.13 kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • EAN/Gencode 3599070027507

RSE Produit

2.868 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit