Pendard PCSN 300 chemins de câbles fils Cablofil - fixation plafond charges légères avec pendard PCSN - Inox 316L

Pendard PCSN pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 500mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 25daN.m et longueur 300mm - finition Inox 316L

102,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 278.5 mm
  • Largeur de profil 68 mm
  • Hauteur de profil 25 mm
  • Modèle Profil S
  • Charge maximum supportée 0.25 kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé Oui
  • Qualité du matériau Acier inoxydable 316 (V4A)
  • Finition Autre
  • EAN/Gencode 3599075566346