Peigne d'alimentation bipolaire HX³ traditionnel pour bornes à vis - longueur 56 modules maximum 28 appareils

  • Ref. 4 049 39
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, peigne d'alimentation traditionnel pour bornes à vis

129,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Peigne bipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
  • 56 modules - 1 mètre
  • Nombre maximum d'appareils raccordables : 28

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    2
  • Nombre de pôles
    2
  • Adapté au nombre d'appareils
    28
  • Dimension du pas
    35.5mm
  • Section transversale
    16mm²
  • Longueur
    1000mm
  • Découpable à taille voulue
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    56
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.92kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Non
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • EAN/Gencode
    3245064049399

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations