PDU 19 pouces 1U avec affichage et mesure de l'énergie sur 1 phase 16A équipé de 12 prises C13 et fiche C20

  • Ref. 6 460 10
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Mesure de l’énergie de qualité de facturation avec une précision de +/- 1%
  • Affichage multicolore montrant toutes les données de mesure relatives, les paramètres généraux et les notifications d’alarme
  • Port capteur Plug & Play RJ45 pour une connexion directe à SmartSensors™ pour la mesure de la température, de l’humidité et l’intégration d’appareils tiers ou de contacts de porte - Jusqu’à 16 capteurs peuvent être connectés en série sur un seul port de capteur
  • 2 ports Ethernet 10/100 (Base T) pour une connexion réseau double - Redondant et configurable pour l’accès à la PDU à partir de 2 réseaux distincts, idéal pour les déploiements de collocation ou pour une connexion en chaîne de plusieurs PDU
  • Les prises C13 supportent un système de verrouillage universel qui fonctionnera avec n’importe quel cordon d’alimentation de marque pour empêcher la déconnexion accidentelle due à une erreur humaine ou à des vibrations

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Dimension de fixation
    482,6 mm (19 pouces)
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Raccordement électrique
    Cordon de raccordement avec prise
  • Finition du raccordement électrique
    C20
  • Nombre de phases
    1
  • Longueur du câble
    3m
  • Nombre de prises avec contact de terre
    12
  • Nombre de prises avec broche de mise à la terre
    12
  • Nombre de prises C13
    12
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Longueur
    482.7mm
  • Largeur
    44.3mm
  • Profondeur
    180mm
  • Tension d'alimentation
    230V
  • Catégorie de surtension
    2
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Commutable
    Non
  • SNMP
    Oui
  • Avec affichage
    Oui
  • Evaluation
    À distance
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec fusible
    Non
  • Ampèremètre
    Oui
  • Mesure de la température
    Oui
  • Avec matériau de fixation
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    2.5mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Numéro RAL
    9017
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    4-4mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    10mm
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau
  • Moyen de pilotage
    Web Application
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971401617

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 50 Jeu de 2 fixations pour PDU basique LCS³ pour montage dans baie 19pouces

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.