Nouveauté

Pattes de fixation murale pour coffret métal - XL³ HP 160

  • Ref. 1FMM
  • XL³ HP 160
  • LEGRAND

61,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Avril 2025

  • Ensemble de 4 pièces
  • Pour coffret XL³ HP 160 métal
  • Permet la fixation externe du coffret au mur

Les + installation

Permet la fixation extérieure du coffret au mur

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

  • Modèle Set de fixation
  • Largeur 90 mm
  • Hauteur 40 mm
  • Profondeur 3 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Gris
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414972590334