Nouveauté

Panneau latéral IP55 pour hauteur d'armoire 1950mm - XL³ HP 630

  • Ref. 2PAP19555
  • XL³ HP 630
  • LEGRAND

564,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2025

  • Jeu de 2 pièces
  • Fixation par vis sur les armoires IP55
  • Revêtement polyester époxy RAL7035
  • Pour coffret 12 modules XL³ HP 630
  • Dimensions utiles : 68 x 276mm

Les + installation

Montage par le haut ou par le bas

Les + utilisation

A installer à la place du panneau supérieur ou inférieur du coffret.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible uniquement avec les armoires XL³HP 630 IP55

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

  • Adapté en tant que paroi latérale Oui
  • Adapté en tant que panneau arrière Non
  • Adapté à la largeur de boîtier 1950 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 250 mm
  • Largeur 250 mm
  • Hauteur 2050 mm
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Avec entrée de câble Non
  • Avec serrure Non
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414972960212