Nouveauté

Panneau arrière largeur 1400mm pour armoires IP55 hauteur 1800mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

1106,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Panneau permettant de fermer l'armoire et d'empêcher l'accès aux pièces sous tension
  • Dimensions : hauteur 1800mm et largeur 1400mm
  • Fixation par vis (fournies) sur montants fonctionnels
  • IP55 - IK10
  • Revêtement époxy polyester RAL 7035

Avantages

  • Rigidité accrue grâce à une épaisseur de 1,5 mm
  • Sécurité renforcée grâce aux 2 clips de maintien : évite de tomber lors du démontage

Les + installation

Sens de montage réversible (vers le haut ou vers le bas)

Les + utilisation

Fourni avec 2 clips de maintien (à monter) pour faciliter l'installation sur l'armoire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne convient pas aux applications extérieures monobloc

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté en tant que paroi latérale
    Oui
  • Adapté en tant que panneau arrière
    Oui
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1400mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1400mm
  • Largeur
    1400mm
  • Hauteur
    1800mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec entrée de câble
    Non
  • Avec serrure
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972432030

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations