P31 DSC Passage de Sol Hauteur 50mm- Largeur 300mm- Longueur 2 m - finition GC

  • Ref. 3 493 14
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

P31 DSC Passage de Sol Hauteur 50mm- Largeur 300mm- Longueur 2 m - finition GC

867,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition GC
  • Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur de la partie supérieure 300 mm
  • Epaisseur de matériau 2.5 mm
  • Adapté à un caniveau de câble Non
  • Adapté à un caniveau à grille Non
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Longueur 2000 mm
  • Type de fixation À visser
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Couleur Autre
  • Hauteur 51.5 mm
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 8009561472556