P31 DSC Passage de Sol Hauteur 25mm- Largeur 300mm- Longueur 2 m - finition Aluminium

  • Ref. 3 493 02
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

P31 DSC Passage de Sol Hauteur 25mm- Largeur 300mm- Longueur 2 m - finition Aluminium

647,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • FINITION ALUMINIUM
  • Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur de la partie supérieure 300 mm
  • Epaisseur de matériau 2 mm
  • Adapté à un caniveau de câble Non
  • Adapté à un caniveau à grille Non
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Longueur 2000 mm
  • Type de fixation À visser
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Aluminium
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Couleur Autre
  • Hauteur 28.5 mm
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 8009561472457