Nouveauté
P31 DSC Croix pour passage de sol Hauteur 50mm- Largeur 300mm- finition Aluminium
- Ref. 3 493 09
- P31
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
P31 DSC Croix pour passage de sol Hauteur 50mm- Largeur 300mm- finition Aluminium
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- FINITION ALUMINIUM
- Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.
Information sur la gamme
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.173 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT1022.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- P31 auto : plus rapide à l’assemblage, plus solide et sûre à l’utilisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur de caniveau de câble 50 mm
- Largeur de caniveau de câble 300 mm
- Gabarit de trous NATO Non
- Modèle Sans connecteur
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Aluminium
- Acier inoxydable, décapé Non
- Qualité du matériau Autre
- Finition Autre
- Couleur Autre
- EAN/Gencode 8009561472013
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste