Onduleur tour Keor SP line interactive avec 4 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes

  • Ref. 3 101 83
  • Keor SP
  • Legrand Energies Solutions

Keor SP, onduleur tour monophase line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques…

362,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Onduleur monophasé Keor SP composé de 4 prises IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
  • Puissance :
    - nominale 800VA
    - active 480W
  • Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés
  • Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur
  • Autonomie : 5 minutes à 30 minutes

Avantages

  • Livré avec packaging auto-vendeur
  • Design compact et moderne blanc et noir

Les + installation

Encombrement réduit et configuration facile

Les + utilisation

Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Information sur la gamme

Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'entrée 170-280 V
  • Fréquence primaire 45-65 Hz
  • Nombre de phases primaires 1
  • Tension de sortie 207-253 V
  • Fréquence secondaire 49-61 Hz
  • Puissance effective de sortie 480 W
  • Puissance apparente de sortie 800 VA
  • Interface USB Oui
  • Avec interface de communication RS-232 Non
  • Nombre de phases secondaires 1
  • SNMP Non
  • Type de tension AC
  • Hauteur 138 mm
  • Largeur 120 mm
  • Profondeur 330 mm
  • Poids 5.5 kg
  • Autonomie 1 min
  • Possibilité de gestion du réseau Non
  • Technologie USV Interactif en ligne
  • Type de construction Appareil indépendant
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
  • Efficacité totale 97 %
  • Contact de commutation hors tension Non
  • Fonction de coupure automatique Non
  • Raccordement d'entrée C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 4
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
  • Temperature de stockage 0-40 °C
  • Niveau sonore 40 dB
  • Type de charge Universel
  • Avec prise Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2380 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3414971232006

Profil Environnemental Produit