Onduleur monophasé version rack Megaline - 2500VA 1750W

  • Ref. 3 103 35
  • Megaline
  • Legrand Energies Solutions

Megaline, onduleur rack monophasé pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...)

5013,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Onduleur monophasé modulaire Megaline online double conversion
  • Puissance :
    - nominale 2500VA
    - active 1750W
  • Megaline Rack - possibilité d'extension batteries pour racks - large plage de tension et de fréquence d'entrée

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'entrée 184-264 V
  • Fréquence primaire 50-60 Hz
  • Tension de sortie 230-232 V
  • Fréquence secondaire 50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie 1750 W
  • Puissance apparente de sortie 2500 VA
  • Type de tension AC
  • Hauteur 266 mm
  • Largeur 440 mm
  • Profondeur 582 mm
  • Poids 34 kg
  • Autonomie 13 min
  • Possibilité de gestion du réseau Oui
  • Technologie USV En ligne
  • Type de construction Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb
  • Nombre de Pack 1 6
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2500 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • Code CEI (Pack2) CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack2) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack2) Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 2 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack2) 3.3 g
  • Localisation Pack2 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack2) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 3245063103351