Onduleur monophasé Megaline version rack sans batterie 1,25kVA 1 coffret

  • Ref. 3 103 80
  • Megaline
  • Legrand Energies Solutions

Megaline, onduleur rack monophasé pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...), a associer à des batteries dédiées

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Contacter un commercial

  • Rack sans batterie Megaline online double conversion
  • Puissance :
    - nominale 1250VA
    - active 875W
  • Architecture modulaire, extensible, redondante

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'entrée 184-264 V
  • Fréquence primaire 50-60 Hz
  • Tension de sortie 230-232 V
  • Fréquence secondaire 50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie 875 W
  • Puissance apparente de sortie 1250 VA
  • Type de tension AC
  • Hauteur 475 mm
  • Largeur 270 mm
  • Profondeur 570 mm
  • Poids 23.5 kg
  • Autonomie 13 min
  • Possibilité de gestion du réseau Oui
  • Technologie USV En ligne
  • Type de construction Appareil indépendant
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3.3 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 3245063103801