Plexo composable, un obturateur étanche idéal pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.742 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03422FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Largeur 70.5mm
- Hauteur 70.5mm
- Type de lentille Carré
- Profondeur 15.7mm
- Couleur Blanc
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Classe de protection (IP) IP55
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Numéro RAL 9003
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Saillie/encastré
- EAN/Gencode 3414971880573
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Obturateur étanche Plexo avec enjoliveur finition blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste