Multiprise équipée de 6 prises 2P+T longueur 343mm pour fixation au mur , mobile ou avec moulure - à cabler

  • Ref. 0 506 11
  • LEGRAND

Bloc multiprise, à cabler et fixable au mur ou sur autre support, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

99,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T - 16A 230V 3500W
  • Avec éclips de protection pour protection enfant et embout porte-étiquette
  • Livrée avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure 20x12,5mm, 32x12,5mm, 32x16mm et 32x20mm ou tube Ø16mm ou Ø20mm
  • Longueur 343mm - A câbler avec câble souple 3G 1,5mm² recommandé
  • Livré sous blister avec Gencod - Finition blanc

Avantages

  • Produit certifié NF

Les + installation

Fixation murale par vis ou possibilité d'utilisation mobile

Les + utilisation

Parfait pour poste de travail

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises norme française (type E)
    6
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9010
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Angle de l'insert central vrillé
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    75mm
  • Hauteur
    45.5mm
  • Profondeur
    343mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060506117

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

62% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage