Multiprise d'angle équipée de 4 prises 2P+T Surface 16A 230V et cordon longueur 1m - blanc

  • Ref. 0 494 04
  • LEGRAND

Rallonge multiprise à fixer en angle permettant une optimisation de la place, idéale pour un bureau ou un plan de travail de cuisine

42,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) orientées à 45°
  • 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
  • Installation dans angle à l'horizontale ou à la verticale
  • Cordon d'alimentation longueur 1m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
  • Blanc

Avantages

  • Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
  • Produit certifié NF

Les + installation

Fixation possible par adhésif ou avec points de fixation à l'arrière du produit

Les + utilisation

Avec encoches sécables à l'angle du produit pour passage du câble d'un côté ou de l'autre du bloc de prises

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Forme de boîtier Autre
  • Nombre de prises 2P+T 4
  • Avec interrupteur Non
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Longueur d'alimentation 1 m
  • Désignation NEMA Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 82 mm
  • Hauteur 295 mm
  • Profondeur 70 mm
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 220-230 V
  • Neutre obligatoire Oui
  • Type de connexion Non applicable
  • Mode de pose Saillie
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414971942301

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage