Moulure Keva auto-adhésive pour point de centre DCL 1 compartiment 32x8mm et longueur 2,10m blanc Artic

  • Ref. 11640
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Moulure Keva auto-adhésive pour point de centre DCL 1 compartiment 32x8mm et longueur 2,10m blanc Artic

12,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Moulure auto-adhésive - IP40
  • Plastique
  • Auto-adhésif et perforation du fond - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis…
  • Couvercle séparé - Permet la jonction de la dérivation pour élément de liaison pour l’alimentation d’un luminaire ou pour remonter sur un interrupteur
  • Fixation par :
    - collage
    - chevilles
    - chevilles plaque de plâtre
    - vis, clous…

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    8mm
  • Largeur
    32mm
  • Longueur
    2100mm
  • Section transversale utile
    256mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Nombre de cloisons fixes
    4
  • Type de fixation
    Auto-adhésif et perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780116404

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.624 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Moulure Keva auto-adhésive pour point de centre DCL 1 compartiment 32x8mm et longueur 2,10m blanc Artic

À associer