Moulure Keva 2 compartiments 75x20mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic

  • Ref. 11600
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Moulure Keva 2 compartiments 75x20mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic

24,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Moulure - fond + couvercle
  • Plastique
  • Couvercle séparé
  • Fixation (à 15mm mini du sol suivant la norme) par :
    - collage
    - chevilles pour fixation immédiate
    - vis, clous...
  • Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux)

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    20mm
  • Largeur
    75mm
  • Longueur
    2000mm
  • Section transversale utile
    1240mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Nombre de cloisons fixes
    1
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780116008

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.6216 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit