Moulure avec adhésif 32x16mm - blanc

  • Ref. 6 489 06
  • DLP
  • LEGRAND

DDLPlus, cette moulure permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique - Idéale pour les chantiers de rénovation

12,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Moulure stop-fils avec adhésif DLPlus - Sans cloison centrale
  • Blanc - Dimensions 32mm x 16mm - Livrée en 30 longueurs de 2,10m
  • Peut-être utilisée en lieux et place de la Moulure DLPlus 20m x 12,5mm - Equipées d'un dispositif de maintien des câbles intégré
  • Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
  • IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules

Avantages

  • Peut être collé, vissé ou cloué

Les + installation

Fixation au mur grâce à la bande adhésive de 1mm d'épaisseur permettant d'absorber les inégalités de surfaces

Les + utilisation

Peut être installée en tertiaire et en résidentiel - S'utilise également en guide câble

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne s'installe pas en extérieur

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 16 mm
  • Largeur 32 mm
  • Longueur 2010 mm
  • Section transversale utile 360 mm²
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Numéro RAL 9003
  • Type de fixation Auto-adhésif et perforation du fond
  • Finition du couvercle Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble Oui
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Livraison sur rouleau Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3414970754455

RSE Produit

0.683 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)