Montant à couper Lina 25 - longueur 2m

  • Ref. 0 361 94
  • Lina 25
  • LEGRAND

Atlantic, Marina, équipement pour coffret

225,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Montant à couper Lina 25
  • Longueur 2m
  • Profil L

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1200mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1400mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    400mm
  • Largeur
    29mm
  • Hauteur
    2000mm
  • Profondeur
    17mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3245060361945

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations