Module pour fonction secourue pour alimentation stabilisée à découpage - 40A

  • Ref. 1 466 90
  • LEGRAND

Module pour alimentation stabilisée

476,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Module pour fonction secourue pour alimentation stabilisée à découpage
  • Largeur 56mm - Tension d'entrée 24 à 29V=
  • Intensité maximum 40A
  • En association avec un pack batteries, assure la continuité de service d'un système 24V= en cas de coupure d'alimentation réseau
  • Contacts relais et indicateurs LED d'état des alimentations

Les + installation

Montage sur rail symétrique profondeur 7,5mm et 15mm

Les + utilisation

Permet d'assurer une continuité de service pour les fonctions critiques

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Largeur 56 mm
  • Hauteur 125 mm
  • Profondeur 100 mm
  • EAN/Gencode 3414970543639