Module d'extension interface Profibus DP isolée

  • Ref. EXTPROFI
  • Alptec
  • Legrand Energies Solutions

Le module d'extension permet de rajouter un port de communication à votre régulateur varmétrique

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Module d'extension interface Profibus DP isolée
  • Port de communication

Les + installation

Le module s'intègre au dos du régulateur varmétrique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Veillez à suivre la notice d'installation de ce produit et les étapes de paramétrage de votre régulateur

Information sur la gamme

Les régulateurs varmétriques Alptec permettent la gestion des gradins d'une compensation d'énergie réactive automatique.

Caractéristiques techniques

  • Taux de transmission
    38.4kBit/s
  • Côté primaire de service
    Autre
  • Type de raccordement côté primaire
    Autre
  • Côté secondaire de service
    RS-485
  • Type de raccordement côté secondaire
    Autre
  • Bidirectionnel
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Séparation galvanique
    Sans
  • Consommation électrique nominale
    35mA
  • EAN/Gencode
    3414970029256

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations