Module d'alimentation latérale pour répartiteur 250A ou 400A répartition HX³

  • Ref. 4 044 82
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, répartition horizontale optimisée, module d'alimentation pour répartiteur de rangée pour équipement dans coffrets et armoires XL³

173,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module d'alimentation latérale pour répartiteur HX³ sans connexion
  • Pour répartiteur HX³ 250A et 400A

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    400A
  • Position d'alimentation
    Extrémité
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    4
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    230-400V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Longueur
    36mm
  • Largeur
    99.5mm
  • Hauteur
    245mm
  • EAN/Gencode
    3245064044820

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations