Module concentrateur d'impulsions EMS CX³ jusqu'à 3 circuits compteurs à impulsions eau , gaz , énergie - 1 module

  • Ref. 4 149 26
  • EMS CX³
  • LEGRAND

EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique

218,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module concentrateur d'impulsions jusqu'à 3 circuits EMS CX³ - 1 module
  • Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module)
  • Consommation en 12V= : 0,288W - 24mA
  • Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit
  • Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Permet de collecter les mesures effectuées par des compteurs à impulsions (énergie, eau, gaz ...)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation du système avec module d'alimentation spécifique référence 414945

Information sur la gamme

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Puissance dissipée
    0.288W
  • Type de tension
    DC
  • Modèle
    Rail DIN
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    94.8mm
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Type de mécanisme de mesure
    Numérique
  • Nombre de chiffres
    3
  • Avec fonction de réinitialisation
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970805546

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Module concentrateur d'impulsions EMS CX³ jusqu'à 3 circuits compteurs à impulsions eau , gaz , énergie - 1 module

À associer