Module avec 4 contacts auxiliaires pour disjoncteur ouvert DMX³1600

  • Ref. 0 281 76
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, accessoire pour les disjoncteurs ouverts

774,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module avec 4 contacts auxiliaires pour DMX³1600
  • Contacts de type inverseur (NO/NF) à contact sec (libre de potentiel)

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble de contact
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    59mm
  • Hauteur
    60mm
  • Profondeur
    35mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • Couleur
    Multicolore
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972327206

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations